카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9345.730
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Component adaptors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_400_630a_3_polig.prj},{NB=9345.730},{BEST=9345.730},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB-Geräteadapter},{BEZ2=400A, 690V, 3-polig, Abgang unten},{B=140},{H=345},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb34_s228},{VERS=4},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=2.954}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 400 – 630 A - 3-pole
Bill of material
9345.730
BEST
Model No.
9345.730
9345.730
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Designation 2
400A, 690V, 3-polig, outlet bottom
400A, 690V, 3-polig, outlet bottom
B
Width
140
mm
H
Height
345
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
2.954
2.954
kg