카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9345.714
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
Component adaptors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/cb_gerateadapter_500a_4_polig.prj},{NB=9345.714},{BEST=9345.714},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=CB-Geräteadapter},{BEZ2=500A, 690V, 4-polig, Abgang unten (Schneider El.)},{B=185},{H=300},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb34_s230},{VERS=2},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{H1=0.00},{D1=19.000},{T1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{GEW=3.520}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Rated current max. 500 A - 4-pole
Bill of material
9345.714
BEST
Model No.
9345.714
9345.714
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Circuit-breaker component adaptors
BEZ2
Designation 2
500A, 690V, 4-pole, outlet bottom (Schneider El.)
500A, 690V, 4-pole, outlet bottom (Schneider El.)
B
Width
185
mm
H
Height
300
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
3.520
3.520
kg