피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Accessories for RiLine60 component adaptors
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
RiLine accessories
Powered by
CAD모델 선택
Connection pin - RiLine accessories for RiLine60 component adaptors
20.07.2021
PinBlock - for support frames
20.07.2021
PinBlock Plus - for starters with increased contactor attachment
20.07.2021
Sliding blocks - for circuit-breaker component adaptors
20.07.2021
Support frame - for OM adaptor/support
28.11.2019
Support frame support - for OM adaptors
28.11.2019
Support rails 35 x 10 mm - for OM adaptor/support
18.11.2021
Support rails 35 x 15 mm - for OM adaptor/support
20.07.2021
Support rails 35 x 7.5 mm - for OM adaptor/support
20.07.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진