카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9635.373
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine Compact
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline_compact/geraeteadapter_1poling.prj},{NB=9635.373},{BEST=9635.373},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Webseite},{B=18},{H=160},{T=34.5},{BEZ1=1-poliger Geräteadapter},{BEZ2=L3},{BS=16 A},{LQ=AWG 14},{VE=6 St.},{GEW=0.378},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Component adaptor 1-pole - RiLine Compact
Bill of material
9635.373
BEST
Model No. SV
9635.373
9635.373
INFOWWW
webseite
webseite
B
Width
18
mm
H
Height
160
mm
T
Depth
34.5
mm
BEZ1
Designation 1
1-pole Component adaptor
BEZ2
Designation 2
L3
L3
BS
Rated current (max.)
16 A
16 A
LQ
Cable cross-sections
AWG 14
AWG 14
VE
Packs of
6 pc(s).
GEW
Weight
0.378
0.378
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531