카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7140.535(2)
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing 482.6 mm (19)''
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/kabeldurchfuehrungs_panel.prj},{NB=7140.535(2)},{BEST=7140.535},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kabeldurchführungs-Panel, 19 Zoll},{BEZ2=RAL 7035},{HE=1},{INFOPAGE=hb32_s1078},{HH=84.1},{HH1=44.1},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable entry panel - 482,6 mm (19'')
Bill of material
7140.535(2)
BEST
Model No.
7140.535
7140.535
DETAIL
low
middle
high
low
middle
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Cable gland panel, 19 inch
BEZ2
Designation 2
RAL 7035
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322