카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3350.024
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Rack-mounted fans/tangential fans
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3350.prj},{NB=3350.024},{BEST=3350.024},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Lüftereinheiten},{BEZ2=},{B=426},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb33_s399},{VER=1},{LL=},{SP=},{ML=},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3350 - Vario rack-mounted fans - Output class 320m³/h
Bill of material
3350.024
BEST
Model No. SK
3350.024
3350.024
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Fan units
Fan units
BEZ2
Designation 2
B
Width
426
mm
H
Height
44
mm
T
Depth
200
mm
LL
air throughput
SP
rated operating voltage
ML
with fan
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg