카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3359.540 (2)
Rittal
Climate control
Cooling units
Cooling units roof mounted
Blue e
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/1_dachaufbau/2_blue_e/3359.prj},{NB=3359.540 (2)},{BEST=3359.540},{VERS=1},{B=597},{T=380},{POL=2},{H1=16.34},{H2=417},{W1=23.43},{W2=597},{D1=14.76},{D2=379},{WW1=475.000},{DD1=326.000},{DD2=260.000},{GEW=37.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT blue e Kühlgerät},{BEZ2=Leistungsklasse 750 W},{H=417},{W=595},{D=375},{CONT=Comfort controler},{RV=400 , 2~ , 50/60},{QKL35L35=2560/2760 BTU; 750/810 W},{QKL35L50=1860/2010 BTU; 545/590 W},{RCM=4.7 A/4.6 A},{SC=18.0 A/19.2 A},{TT=6.0 A/6.0 A},{PELL35L35=390 W/445 W},{PELL35L50=385 W/450 W},{E=1.3},{R=R134a},{MAOP=362 psi/25 bar},{TR=68°F to 131°F/+20°C to + 55°C},{PR=Exterior cycle NEMA 1/IP 34/,Interior cycle NEMA 12/IP 54},{DC=100%},{TOC=Plug connector terminals},{DETAIL=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3359 - RTT cooling unit- blue e - performance category 750 W
Bill of material
3359.540 (2)
BEST
Model No.
3359.540
3359.540
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Designation 2
Performance category 750 W
B
Width
597
mm
H
Height
417
mm
T
Depth
380
mm
GL
total capacity
0,77/0,79 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz, 400 60 Hz
400V 50 Hz, 400 60 Hz
MAT
Material
sheet steel
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
37.000
37.000
kg