카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3118.000
Rittal
Climate control
Accessories
Control/regulation
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3118_000.prj},{NB=3118.000},{BEST=3118.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Hygrostat},{B=71},{H=71},{T=33.5},{SP=24 - 75 V/DC, 24 - 230 V/AC},{INFOPAGE=hb34_s380},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-21-07-08},{CNSECLASS80=27-21-07-08},{CNSETIM40=EC002008},{GEW=0.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3118 - Hygrostat
Bill of material
3118.000
BEST
Model No.
3118.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Hygrostat
B
Width
71
mm
H
Height
71
mm
T
Depth
33.5
mm
SP
rated operating voltage
24 - 75 V/DC, 24 - 230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-08
CNSECLASS80
27-21-07-08
CNSETIM40
EC002008
GEW
Gewicht
0.100
kg