카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3124.300
Rittal
Climate control
Accessories
Control/regulation
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3124_300.prj},{NB=3124.300},{BEST=3124.300},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=IoT Interface},{BEZ2=},{B=18},{H=117},{T=120},{SP=24 V/DC},{INFOPAGE=wf_2017_s15},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-21-07-07},{CNSECLASS80=27-14-31-36},{CNSETIM40=EC001099},{GEW=0.278}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3124 - IoT Interface
Bill of material
3124.300
BEST
Model No.
3124.300
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
IoT Interface
B
Width
18
mm
H
Height
117
mm
T
Depth
120
mm
SP
rated operating voltage
24 V/DC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-14-31-36
CNSETIM40
EC001099
GEW
Gewicht
0.278
kg