카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3340.024
Rittal
Climate control
Components not active in the portfolio
Cooling with ambient air
Rack-mounted fans/tangential fans
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/system_klimatisierung/6_komponenten_na/1_kuehlen/4_einschub_druck/3340_na.prj},{NB=3340.024},{BEST=3340.024},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Lüftereinheiten},{B=482.6},{H=44},{T=200},{INFOPAGE=hb33_s399},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3340 (NA) - Rack-mounted fans - Output class 320m³/h
Bill of material
3340.024
BEST
Model No. SK
3340.024
3340.024
BEZ1
Designation 1
Fan units
B
Width
482.6
mm
H
Height
44
mm
T
Depth
200
mm
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
kg