Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 09.05.2017 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3378 (NA) - Liquid Cooling Package - Leistungsklasse 10 kW
Stückliste
3378.100(2)
BEST
Best.-Nr.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Liquid Cooling Package
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse: 10 kW
B
Breite
300 mm
H
Höhe
2000 mm
T
Tiefe
mm
GL
Gesamtleistung
10000W
SP
Spannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Regelung
Basiscontroller
GEW
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515