Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHELL
Beschreibung
WC-Betätigungsplatte - EDITION
Stückliste
028032899
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN - Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Betätigungsplatte EDITION Vandalengeschützte Ausführung Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II. Lieferumfang Design-Betätigungsplatte Betätigungstaste Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel Stauscheibe zur Spülstromregulierung Montagerahmen Technische Daten Einmengenspülung: 4,5 - 9,0 l Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Frontplatte Edelstahl Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm Zertifikate: Watermark - 028032899
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/028032899
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
SA700ID32
Nennmaß DN
SA700ID34
SA400ID03
Werkstoff Element
SA450ID03
Oberfläche Element
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu