카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee long 230/90/0,6/316/BA/IC5k25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/tee_long_k25.prj},{NB=Tee_long 230/90/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)},{MAT=117760},{EAN=5035944177810},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5K25},{COM=Flue connection (RA)},{SAP=Tee_long 230/90/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=455},{B=209},{C=180},{W1=90},{NL=500},{ML=316},{SL=BA},{WG=6.04},{PQ=6},{CODE=8151123084},{CODESD=231409023},{CQ=1},{VER=1},{SHORT=230/90/0,6/316/BA/IC5k25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 90° - IC5K25
Bill of material
Tee_long 230/90/0,6/316/BA/IC5k25
MAT
Material
117760
117760
EAN
EAN/UPC-Code
5035944177810
5035944177810
SYS
System
IC5K25
SAP
SAP Shorttext
Tee_long 230/90/0,6/316/BA/IC5k25
Tee_long 230/90/0,6/316/BA/IC5k25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
230
230
mm
EXT
ext Ø
280
280
mm
A
455
455
mm
B
209
209
mm
C
180
180
mm
W1
90
°
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
BA
WG
Weight
6.04
6.04
kg