카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 230/1000/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/1000_pipe_locking_band.prj},{NB=Pipe 230/1000/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(118713)},{MAT=118713},{EAN=4037494919798},{DC=GB},{SYS=ICS25},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=Pipe 230/1000/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=955},{NL=1000},{ML=316},{SL=BA},{WG=9.56},{CODE=},{CODESD=},{CQ=},{PQ=MIN},{VER=7},{SHORT=230/1000/0,5/316/BA/ICS25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Pipe 1000mm - ICS 25
Bill of material
Pipe 230/1000/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
118713
118713
EAN
EAN/UPC-Code
4037494919798
4037494919798
SYS
System
ICS25
SAP
SAP Shorttext
Pipe 230/1000/0,5/316/BA/ICS25
Pipe 230/1000/0,5/316/BA/ICS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
230
230
mm
EXT
ext Ø
280
280
mm
A
955
mm
NL
Nominal lenght
1000
mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
BA
WG
Weight
9.56
9.56
kg