카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Tee br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/flue_connection_tee_br80.prj},{NB=Tee_br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(115108)},{MAT=115108},{EAN=4037494498347},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HR},{SYS=ICS25},{SAP=Tee_br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=285},{B=124},{C=150},{D1=80},{W1=90},{NL=330},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.65},{EXTX=231.10},{INTX=179.90},{CX=35.31},{VERS=1},{SHORT=180/90/0,5/316/BA/ICS25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee 90° with branch 80mm - ICS 25
Bill of material
Tee_br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
115108
115108
EAN
EAN/UPC-Code
4037494498347
4037494498347
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
Tee_br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Tee_br.80 180/90/0,5/316/BA/ICS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
180
180
mm
EXT
ext Ø
230
230
mm
A
285
mm
B
124
mm
C
150
mm
D1
80
mm
W1
90
°
NL
Nominal length
330
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
2.65
2.65
kg