카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Insp.Tee sho.P1 100/333/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/inspection_connection_insp_tee_sho_p1_asmtab.prj},{NB=Insp.Tee_sho.P1 100/333/0,5/316/BA/ICS25(a)(400) (148404)},{MAT=148404},{EAN=4051921666352},{DC=GB},{SYS=ICS25},{SAP=Insp.Tee_sho.P1 100/333/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=100},{EXT=150},{A=288},{B=121},{D1=100},{NL=333},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.27},{SHORT=100/333/0,5/316/BA/ICS25},{PPATH=inspection_connection_insp_tee_sho_p1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspec. Tee P1 Short - ICS 25
Bill of material
Insp.Tee_sho.P1 100/333/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
148404
148404
EAN
EAN/UPC-Code
4051921666352
4051921666352
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
Insp.Tee_sho.P1 100/333/0,5/316/BA/ICS25
Insp.Tee_sho.P1 100/333/0,5/316/BA/ICS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
100
100
mm
EXT
ext Ø
150
150
mm
A
288
288
mm
B
121
121
mm
D1
100
100
mm
NL
Nominal length
333
333
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
2.27
2.27
kg