카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Measur.pipe 1t. 200/250/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/system_elements_measure_pipe_1t.prj},{NB=Measur.pipe_1t. 200/250/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(101145)},{MAT=101145},{EAN=4037494167083},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,GB},{SYS=ICS25},{SAP=Measur.pipe_1t. 200/250/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=205},{NL=250},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.14},{EXTX=251.10},{INTX=200.00},{VERS=1},{SHORT=200/250/0,5/316/BA/ICS25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Measure Pipe 1t. - ICS 25
Bill of material
Measur.pipe_1t. 200/250/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
101145
101145
EAN
EAN/UPC-Code
4037494167083
4037494167083
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
Measur.pipe_1t. 200/250/0,5/316/BA/ICS25
Measur.pipe_1t. 200/250/0,5/316/BA/ICS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
200
200
mm
EXT
ext Ø
250
250
mm
A
205
mm
NL
Nominal length
250
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
2.14
2.14
kg