카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Lead Flashing 450/16-25/-/-/BA/ACCESS
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_lead_flashing_16_25.prj},{NB=Lead_Flashing 450/16-25/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(101250)},{MAT=101250},{EAN=4037494176382},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,IT},{SYS=ACCESS},{SAP=Lead_flashing 450/16-25/-/-/BA/ACCESS},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=450},{A=295},{B=200},{D1=450},{X=1100},{Y=1100},{W1=20},{SL=BA},{WG=20.86},{XX=1140},{XY=1150},{AX=290.384},{MEAS1=71.867},{MEAS2=403.141},{MEAS3=19.317},{SHORT=450/16-25/-/-/BA/ACCESS},{VERS=5},{VERS1=1},{MEAS4=19.653},{MEAS5=304.943}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Lead Flashing 16°-25° - Accessories
Bill of material
Lead_Flashing 450/16-25/-/-/BA/ACCESS
MAT
Material
101250
101250
EAN
EAN/UPC-Code
4037494176382
4037494176382
SYS
System
ACCESS
SAP
Shorttext
Lead_flashing 450/16-25/-/-/BA/ACCESS
Lead_flashing 450/16-25/-/-/BA/ACCESS
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
EXT
ext Ø
450
450
mm
A
295
295
mm
B
200
mm
D1
450
450
mm
X
1100
1100
mm
Y
1100
1100
mm
W1
20
°
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
20.86
20.86
kg