카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Steel Flashing 750/16-55/-/-/BA/ACCESS
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_steel_16_25.prj},{NB=Steel_Flashing 750/16-55/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(120939)},{MAT=120939},{EAN=4051921098948},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,IT},{SYS=ACCESS},{SAP=Flashing_steel 750/16-25/-/-/BA/Access},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=750},{A=470},{B=200},{D1=750},{X=1440},{Y=1140},{W1=20},{SL=BA},{WG=10.20},{XX=1365},{XY=1115},{MEAS2=MIN},{SHORT=750/16-55/-/-/BA/ACCESS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Steel flashing 16°-25° - Accessories
Bill of material
Steel_Flashing 750/16-55/-/-/BA/ACCESS
MAT
Material
120939
120939
EAN
EAN/UPC-Code
4051921098948
4051921098948
SYS
System
ACCESS
SAP
Shorttext
Flashing_steel 750/16-25/-/-/BA/Access
Flashing_steel 750/16-25/-/-/BA/Access
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
EXT
ext Ø
750
750
mm
A
470
470
mm
B
200
mm
D1
750
750
mm
X
1440
1440
mm
Y
1140
1140
mm
W1
20
°
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
10.20
10.20
kg