카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
ADAPTOR G 200/130/0.4/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/adaptor_smth_mfag.prj},{NB=ADAPTOR_G 200/130/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162011)},{MAT=162011},{EAN=8712682365330},{SYS=MFAG},{COM=Adaptor},{SAP=ADAPTOR_G 200/130/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=130},{B=60},{D1=199},{NL=130},{ML=316},{SL=MA},{WG=0.75},{VER=4},{SHORT=200/130/0.4/316/MA/MF},{INTX=202.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adapter smooth - MFAG
Bill of material
ADAPTOR_G 200/130/0.4/316/MA/MF
MAT
Material
162011
162011
EAN
EAN/UPC-Code
8712682365330
8712682365330
SYS
System
MFAG
COM
Component
Adaptor
SAP
SAP Shorttext
ADAPTOR_G 200/130/0.4/316/MA/MF
ADAPTOR_G 200/130/0.4/316/MA/MF
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
200
200
mm
EXT
ext Ø
250
250
mm
A
130
mm
B
60
mm
D1
Ø
199
199
mm
NL
Nominal lenght
130
mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
MA
WG
Weight
0.75
0.75
kg