카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
BEND 180/90/0.4/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/bend_mfb90.prj},{NB=BEND 180/90/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162106)},{MAT=162106},{EAN=8712682469151},{SYS= MFB 90},{COM=Bend},{SAP=BEND 180/90/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=105},{B=140},{C=65},{X=165},{Y=205},{W1=90},{ML=316},{SL=MA},{WG=2.40},{VER=4},{SHORT=180/90/0.4/316/MA/MF},{INTX=181.200},{EXTX=231.800},{MX=97.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend 90° - MFB 90
Bill of material
BEND 180/90/0.4/316/MA/MF
MAT
Material
162106
162106
EAN
EAN/UPC-Code
8712682469151
8712682469151
SYS
System
MFB 90
COM
Component
Bend
SAP
SAP Shorttext
BEND 180/90/0.4/316/MA/MF
BEND 180/90/0.4/316/MA/MF
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
180
180
mm
EXT
ext Ø
230
230
mm
A
105
105
mm
B
140
140
mm
C
65
65
mm
X
165
165
mm
Y
205
205
mm
W1
90
Grad
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
MA
WG
Weight
2.40
2.40
kg
MX
97.5
97.5