카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
TEE 180/45/0.8/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/tee_piece_45.prj},{NB=TEE 180/45/0.8/316/MA/MF(a)(400)(162725)},{MAT=162725},{EAN=8712682209931},{SYS=MFT 45},{COM=Flue connection (RA)},{SAP=TEE 180/45/0.8/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=420},{D1=180},{X=240},{Y=100},{W1=45},{NL=490},{ML=316},{SL=MA},{WG=4.18},{SHORT=180/45/0.8/316/MA/MF},{INTX=180.000},{EXTX=230.000},{IX=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Tee-piece 45° - MFT 45
Bill of material
TEE 180/45/0.8/316/MA/MF
MAT
Material
162725
162725
EAN
EAN/UPC-Code
8712682209931
8712682209931
SYS
System
MFT 45
COM
Component
Flue connection (RA)
SAP
SAP Shorttext
TEE 180/45/0.8/316/MA/MF
TEE 180/45/0.8/316/MA/MF
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
180
180
mm
EXT
ext Ø
230
230
mm
A
420
420
mm
D1
Ø
180
180
mm
X
240
240
mm
Y
100
100
mm
W1
45
mm
NL
Nominal lenght
490
490
mm
ML
Material / Liner
316
SL
Surface Liner
MA
WG
Weight
4.18
4.18
kg