카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Rear supp.Bend 150/90/0,5/444/GY/PMS25
Schiedel
Stainless steel system
PMS25 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms25/rear_bend_asmtab.prj},{NB=Rear_supp.Bend 150/90/0,5/444/GY/PMS25(a)(400)(118568)},{MAT=118568},{EAN=4051921056375},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE},{SYS=PMS25},{SAP=Rear_supp.Bend 150/90/0,5/444/GY/PMS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=165},{B=789},{C=190},{W1=90},{NL=889},{ML=444},{SL=GY},{WG=8.81},{SHORT=150/90/0,5/444/GY/PMS25},{ANG=171.0},{PPATH=rear_bend_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Bend with support foot - PMS 25
Bill of material
Rear_supp.Bend 150/90/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
118568
118568
EAN
EAN/UPC-Code
4051921056375
4051921056375
SYS
System
PMS25
SAP
Shorttext
Rear_supp.Bend 150/90/0,5/444/GY/PMS25
Rear_supp.Bend 150/90/0,5/444/GY/PMS25
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
INT
int Ø
150
150
mm
EXT
ext Ø
200
200
mm
A
165
165
mm
B
789
789
mm
C
190
mm
W1
90
°
NL
Nominal length
889
889
mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
GY
GY
WG
Weight
8.81
8.81
kg