카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
BFVG1FUX
SEKISUI
Manual Operation Valve
BUTTERFLY VALVE (Gear Type)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/butterfly_valve_gear_type/butterfly_valve_gt_ansi_asmtab.prj},{NB=BFVG1FUX},{STD=ANSI},{VERS=7},{A=150},{AX=1F},{B=6},{SD=150},{L=60},{C=241.5},{NH=8-22},{H1=84},{H200PVC=178},{H200PP=174},{H200PVDF=173},{DPVC=286.000},{DPP=280.000},{DPVDF=278.000},{W1=235},{W2=160},{W3=124},{P=68},{Q=178},{S=210},{LH=0},{L1=0.000},{L2=0.000},{NX=8.000},{HX=22.000},{MB=V},{MBX='V','PVC','P','PP','L','PVDF'},{MST=420},{MSTX='420','SUS420J2','316','SUS316'},{MS=E},{PPATH=assemblies/butterfly_valve_gt_ansi_asmtpl.prj},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
BUTTERFLY VALVE (Gear Type)-ANSI
Bill of material
BFVG1FUX
ORDERNO
Order number
BFVG1FUX
BFVG1FUX
STD
Standard
ANSI
A
Size
150
150
mm
B
Size
6
6
인치
SD
Ød
150
150
mm
L
60
60
mm
D
Ø
286
286
mm
C
Ø
241.5
241.5
mm
NH
n-Øh
8-22
8-22
mm
H1
84
84
mm
H2
178
178
mm
W1
235
235
mm
W2
160
160
mm
W3
124
124
mm
P
68
68
mm
Q
178
178
mm
S
Ø
210
210
mm
LH
Ø
0
0
mm
MB
Material of body
PVC
PP
PVDF
PVC
PP
PVDF
MST
Material of stem
SUS420J2
SUS316
SUS420J2
SUS316
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM