카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
LX15N
SEKISUI
Manual Operation Valve
LOCK BALL VALVE (COMPACT BALL VALVE)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/lock_ball_valve_cbv/compact_ball_valve_thr.prj},{NB=LX15N},{STD=JIS},{VERS=1},{A=15},{AX=15},{B=1/2},{SD=15},{L=77.5},{T=Rc 1/2},{SL=18.0},{B1=32},{BX=32.000},{D=31.5},{H=65},{SH=45.5},{DO=0},{LH=70},{MB=PVC},{MS=},{MSX='','EPDM','F','FKM'},{TX=20.955}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
COMPACT BALL VALVE (Thread)-JIS
Bill of material
LX15N
ORDERNO
Order number
LX15N
LX15N
STD
Standard
JIS
A
Size
15
15
mm
B
Size
1/2
1/2
SD
Ød
15
15
mm
L
77.5
77.5
mm
T
Thread
Rc 1/2
Rc 1/2
SL
18.0
mm
B1
Width across flat
32
32
D
31.5
31.5
mm
H
65
65
mm
SH
h
45.5
45.5
mm
LH
70
70
mm
MB
Material of body
PVC
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM