SFS FN 3719 560341 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf Alu RAL9003/A2 4x10 KL 0.5-6.5
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
PolyGrip®
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/polygrip/gesipa_fn_3719.prj},{NB=SFS FN 3719 560341 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf Alu RAL9003/A2 4x10 KL 0.5-6.5},{IDNR=},{ARTNR=560341},{NAME=4x10 (6720638) KL 0,5-6,5},{MAT=Aluminium, Dorn: rostfrei A2},{OBERFLAECHE=Niete lackiert RAL 9003 signalweiss},{ONR=6720638},{D1=4.0},{L=10.0},{KL=0.5-6.5},{D2=8.0},{DM=2.30},{K=1.0},{SCHK=1060},{ZK=1680},{VERP=500},{PR=0},{PR2000=0},{CNSAVOID=0},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3719 - GESIPA PolyGrip Blindniete Flachrundkopf Alu RAL9003/A2
Bill of material
SFS FN 3719 560341 PolyGrip Blindniet Flachrundkopf Alu RAL9003/A2 4x10 KL 0.5-6.5
IDNR
Ident number
ARTNR
Order number
560341
560341
MAT
Material
Aluminium, Dorn: rostfrei A2
OBERFLAECHE
Surface
Niete lackiert RAL 9003 signalweiss
ONR
Orig.-Nr.
6720638
6720638
D1
Diameter
4.0
4.0
mm
L
Length
10.0
10.0
mm
KL
Clamping length
0.5-6.5
0.5-6.5
mm
D2
Diameter
8.0
8.0
mm
DM
Diameter
2.30
2.30
mm
K
Head height
1.0
1.0
mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
500
500