SFS FN 3551 455053 Blindnietmutter Kleinkopf Aluminium M5 7x12.5 KL 0.5-3
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3551.prj},{NB=SFS FN 3551 455053 Blindnietmutter Kleinkopf Aluminium M5 7x12.5 KL 0.5-3},{IDNR=},{ARTNR=1433686},{ARTNROLD=455053},{NAME=M5 7x12,5 (6410650) KL 0,5-3},{MAT=Aluminium AlMg 3},{ONR=6410650},{D1=7},{L=12.5},{KL=0.5-3},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=7.9},{BOHR=7.1},{K=0.45},{SCHK=1400},{VERP=500},{PR=10.30},{PR2000=7.70},{CNSAVOID=0},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3551 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf Aluminium
Bill of material
SFS FN 3551 455053 Blindnietmutter Kleinkopf Aluminium M5 7x12.5 KL 0.5-3
ARTNR
Order number
1433686
1433686
ARTNROLD
Order number
455053
455053
MAT
Material
Aluminium AlMg 3
ONR
Orig.-Nr.
6410650
6410650
D1
Diameter
7
7
mm
L
Length
12.5
12.5
mm
KL
Clamping length
0.5-3
0.5-3
mm
G
Thread
M5
M5
D2
Diameter
7.9
7.9
mm
BOHR
Bohr-Ø
7.1
7.1
mm
K
Head height
0.45
mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
500
500