SFS FN 3562 593449 Blindnietmutter Kleinkopf Stahl gerändelt M6 9x19 KL 3.5-5.5
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3562.prj},{NB=SFS FN 3562 593449 Blindnietmutter Kleinkopf Stahl geraendelt M6 9x19 KL 3.5-5.5},{IDNR=},{ARTNR=},{ARTNROLD=593449},{NAME=M6 9x19 (6420820) KL 3,5-5,5},{MAT=Stahl},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau},{ONR=6420820},{D1=9},{L=19.0},{KL=3.5-5.5},{G=M6},{NDM=6.000},{D2=9.9},{BOHR=9.1},{K=0.60},{SCHK=3900},{VERP=250},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 3562 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf Stahl gerändelt
Bill of material
SFS FN 3562 593449 Blindnietmutter Kleinkopf Stahl gerändelt M6 9x19 KL 3.5-5.5
ARTNR
Order number
ARTNROLD
Order number
593449
593449
MAT
Material
Steel
OBERFLAECHE
Surface
Verzinkt blau
ONR
Orig.-Nr.
6420820
6420820
D1
Diameter
9
9
mm
L
Length
19.0
19.0
mm
KL
Clamping length
3.5-5.5
3.5-5.5
mm
G
Thread
M6
M6
D2
Diameter
9.9
9.9
mm
BOHR
Bohr-Ø
9.1
9.1
mm
K
Head height
0.60
mm
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
250
250