SFS FN 1191 117514 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 verzinkt blau M8x45
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s12_9_a2k_fn1191.prj},{NB=SFS FN 1191 117514 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 verzinkt blau M8x45},{ARTNR=117514},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=12.9},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=1191},{GEW=0},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=45.000},{BX=28.000},{DK=13.000},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{F=1.020},{K=8.000},{R=0.400},{S=6.000},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1191 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws cap screws
Bill of material
SFS FN 1191 117514 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 12.9 verzinkt blau M8x45
ARTNR
Artikelnummer
117514
117514
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
12.9
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
200
200
SFSNR
SFS - Nr.
1191
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
45.000
45.000
mm
B
Thread lenght
28.000
28.000
mm
LS
Shank length
10.750
10.750
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
17.000
17.000
mm
DK
Head diameter
13.000
13.000
mm
DA
Transition diameter
9.200
9.200
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
8.000
8.000
mm
E
Counterbore diameter of Inbus
6.860
6.860
mm
F
Distance
1.020
1.020
mm
K
Head height
8.000
8.000
mm
R
Transition radius under head
0.400
0.400
mm
S
Width across flats
6.000
6.000
mm
T
Depth of the driving feature
4.000
4.000
mm
V
Chamfer
0.800
0.800
mm
DW
Diameter of the bearing face
12.330
12.330
mm
W
Rest head height
3.000
3.000
mm