SFS FN 332 110930 Flachkopfschraube DIN 85 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x35
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
schlitz_kreuzschlitz
DIN 85 A
stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/schlitz_kreuzschlitz/din_85_a/rs/din_85_a2_fn332.prj},{NB=SFS FN 332 110930 Flachkopfschraube DIN 85 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x35},{ARTNR=110930},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=332},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=35.000},{A=1.400},{DK=8.000},{K=2.400},{DA=4.700},{X=1.750},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.000},{HM=1.200},{W=1.000},{BX=38.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 131
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 85 - FN 332 - rostfrei A2 - Slotted pan head screws, Product grade A
Bill of material
SFS FN 332 110930 Flachkopfschraube DIN 85 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x35
ARTNR
Order number
110930
110930
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
332
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch of bolt
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
35.000
35.000
mm
B
Thread lenght
33.600
33.600
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
DK
Head diameter
8.000
8.000
mm
K
Head height
2.400
2.400
mm
DA
Bearing surface of the head
4.700
4.700
mm
X
Length of the thread run-out
1.750
1.750
mm
N
Width of slot
1.200
1.200
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
T
Depth of the driving feature
1.000
1.000
mm
HM
Help dimensions
1.200
1.200
mm
W
Rest head height
1.000
1.000
mm