SFS FN 354 304333 Senkschraube DIN 7991 rostfreier Stahl rostfrei A2 M5x16
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_i
DIN 7991
stainless steel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_i/din_7991/rs/din_7991_a2_fn354.prj},{NB=SFS FN 354 304333 Senkschraube DIN 7991 rostfreier Stahl rostfrei A2 M5x16},{ARTNR=304333},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=354},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=16.000},{LS=3.000},{LG=5.200},{AL=90.000},{DK=10.000},{DS=5.000},{K=2.800},{R=0.200},{S=3.000},{T=2.300},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 354 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk head screws
Bill of material
SFS FN 354 304333 Senkschraube DIN 7991 rostfreier Stahl rostfrei A2 M5x16
ARTNR
Artikelnummer
304333
304333
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
25
SFSNR
SFS - Nr.
354
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.019
4.019
mm
P
Pitch of bolt
0.800
0.800
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
B
Thread length
10.800
10.800
mm
LS
Shank length
3.000
3.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
5.200
5.200
mm
AL
Countersink angle
90.000
mm
DK
Head diameter
10.000
10.000
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
5.000
5.000
mm
K
Head height
2.800
2.800
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
S
Width across flats
3.000
3.000
mm
T
Depth of the driving feature
2.300
2.300
mm