N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4-fach(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Lighting
Switching/dimming actuators
Control output 1…10 V DC
N 536D31
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/beleuchtung/schaltdimmaktoren/steuerausgangdc110v/n536d31/n_536d31_5wg1536_1db31.prj},{NB=N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4-fach(0)},{SA810ID03=5WG1536-1DB31},{SA700ID05=72.00},{SA700ID06=61.00},{SA700ID07=90.00},{SA700ID08=0.23},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/30/de/siemenslogo.png},{SA300ID03=N 536D31},{SA700ID04=N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4-fach},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1536-1DB31},{SA810ID04=5WG1536-1DB31},{SA810ID06=7612914108678},{SA810ID10=Schalt-/Dimmaktor, 4 x AC 230 V,10 AX, 1…10 V},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
N 536D31_5WG1536-1DB31
Bill of material
N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4-fach(0)
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
N 536D31
SA700ID04
Product feature
N 536D31 Switch/dim actuator 4-fold
SA700ID05
Length
72.00
mm
SA700ID06
Depth
61.00
mm
SA700ID07
Height
90.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.23
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1536-1DB31
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1536-1DB31
SA810ID04
Datanorm number
5WG1536-1DB31
SA810ID06
GTIN number
7612914108678
SA810ID10
Description text
Switching/dimming actuator, 4 x AC 230 V,10 AX, 1...10 V
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001095
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Light control unit for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcActuator.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass title
Control Relays
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22