Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
RMB795B-1_S55370-C162
Stückliste
RMB795B-1 Steuerzentrale(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktmerkmal
RMB795B-1 Steuerzentrale
SA110ID05
Warenhauptgruppe
RMB795B-1
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Produkt Hauptgruppe 1
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
KNX
SA71012ID04
Länge
173.00 mm
SA71012ID05
Breite
80.00 mm
SA71012ID06
Höhe
90.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.54 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?S55370-C162
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
S55370-C162
SA810ID04
DataNorm-Nummer
S55370-C162
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914082589
SA810ID10
Beschreibungstext
RMB795B-1 Steuerzentrale
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20190918
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011487
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Frei programmierbarer Regler
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.PROGRAMMABLE
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18