Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
N 501/01_5WG1501-1AB01
Stückliste
N 501/01 Combi blinds actuator 4-fold(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 501/01
SA700ID04
Produktmerkmal
N 501/01 Kombi Jalousieaktor 4-fach
SA700ID05
Breite
90.0 mm
SA700ID06
Tiefe
60.0 mm
SA700ID07
Höhe
144.0 mm
SA700ID08
Masse
0.508 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1501-1AB01
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1501-1AB01
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1501-1AB01
SA810ID06
GTIN Nummer
4001869377551
SA810ID10
Beschreibungstext
Kombi-Jalousieaktor, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x Binäreingänge
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001330
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Absperrarmatur für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Dimmer
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22