5WG1511-2SB32
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Combination devices
Input/Output devices
UP 511S32
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/kombinationsgeraete/einausgabegeraete/up511s32/up_511s32_5wg1511_2sb32.prj},{NB=UP 511S32 Schaltaktor, 1 x 16 A(0)},{SA810ID03=5WG1511-2SB32},{SA700ID05=48},{SA700ID06=28},{SA700ID07=50},{SA700ID08=0.05},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/62/2b/a6v12859301.png},{SA300ID03=UP 511S32},{SA700ID04=UP 511S32 Schaltaktor, 1 x 16 A},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1511-2SB32},{SA810ID04=5WG1511-2SB32},{SA810ID06=4047625017545},{SA810ID10=Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20220421},{ETIMCLASSC=EC000200},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
UP 511S32_5WG1511-2SB32
Bill of material
5WG1511-2SB32
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
LODLEVEL
Level of detail
None
None
SA300ID03
Type (ASN)
UP 511S32
SA700ID04
Product feature
UP 511S32 Switch actuator, 1 x 16 A
SA700ID05
Width
48
mm
SA700ID06
Depth
28
mm
SA700ID07
Height
50
mm
SA700ID08
mass (net)
0.05
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1511-2SB32
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1511-2SB32
SA810ID04
Datanorm number
5WG1511-2SB32
SA810ID06
GTIN number
4047625017545
SA810ID10
Description text
Switching actuator 1 x AC 230 V, 16 A
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20220421
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000200
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Switch actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcProtectiveDevice.RESIDUALCURRENTSWITCH
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 29 00
OMNICLASS
Omniclass title
Circuit Breakers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_72_48_15