Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
JB 520C23_5WG1520-4CB23
Stückliste
JB 520C23 Blinds actuator 1-fold(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
JB 520C23
SA700ID04
Produktmerkmal
JB 520C23 Jalousieaktor 1-fach
SA700ID05
Breite
70.0 mm
SA700ID06
Tiefe
44.6 mm
SA700ID07
Höhe
90.0 mm
SA700ID08
Masse
0.219 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1520-4CB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1520-4CB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1520-4CB23
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914101914
SA810ID10
Beschreibungstext
Rollladen-Jalousieaktor, 1 x AC 120 V, 6 A
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001330
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Absperrarmatur für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Dimmer
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22