Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
QPA2060_BPZ:QPA2060
Stückliste
QPA2060 CO2/Temp.-Fühler Raum(0)
SA010ID04
Herstellername
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
SA700ID04
Produktname
QPA2060 CO2/Temp.-Fühler Raum
SA110ID05
Warenhauptgruppe
QPA2060
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
Raumautomation
SA71015ID04
Länge
90.000
SA71015ID05
Breite
36.000
SA71015ID06
Höhe
100.000
SA71015ID07
Masse (netto)
0.140
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
SA350ID03
Einbaulage
SA700ID19
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
IP30
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
0.00
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
50.00
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:QPA2060
SA740ID04
0.000
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:QPA2060
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:QPA2060
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914084736
SA810ID10
QPA2060 CO2/Temp.-Fühler Raum
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210611
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010952
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Raumluftqualitätssensor
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcSensor.CO2SENSOR
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-27 11 17 13
OMNICLASS
OmniClass Titel
Kohlendioxid (CO²)-Konzentrationsmessgeräte
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_76_02