161071
Sikla
Siconnect
Sound Absorption Products
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/schalldaemmelemente/sde2_fp1_asmtab.prj},{NB=161071 (DWL=0 DWR=0 LODLEVEL=400)},{TYP=SDE 2 - FP 1},{LODLEVEL=400},{DWL=0},{DWR=0},{AB=Ø 16.5},{AS=1\"},{NLX=20.0},{NLY=-},{NLZ=20.0},{G=2.020},{VERP=10},{ARTNR=161071},{NDM=10.000},{P=1.500},{V=1.000},{VV=62.500},{DW1=-90.000},{DW2=90.000},{CNSSORT=999},{PPATH=sde2_fp1/sde2_fp1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Sound Absorber SDE 2 - FP 1 - Sound Absorber SDE 2 - FP 1
Bill of material
161071
TYP
Typ
SDE 2 - FP 1
LODLEVEL
Level of detail
400
300
400
300
DWL
Angle of rotation - left
°
DWR
Angle of rotation - right
°
AB
Connection to the building structure
Ø 16.5
mm
AS
Connection to the system (internal thread)
1"
NLX
Working load (tension or pressure) +/- Fx
20.0
kN
NLY
Working load (tension or pressure) Fy
-
kN
NLZ
Working load (tension or pressure) +/- Fz
20.0
kN
G
Weight
2.020
kg
VERP
Pack. [Set]
10
ARTNR
Part No.
161071