Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GAB-ES
Bill of material
07030001
MD01
VAR__MANUID_
07030001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GAB-ES
DESCLONG
Langbeschreibung
Außenbefestigungslasche zur Montage einzelner Gehäuse oder kleiner Anlagen an ebenen Wandflächen, kann am Unterkasten im Winkel 0°, 45° oder 90° befestigt werden,Wandabstand 10 mm, V2A, Set = 4 Stück<br /><strong>Abmessungen: </strong>25 x 77,1 x 14,1 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902050611
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
07030001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GAB-ES
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1398
LENGTH
77.100
WIDTH
25
DEPTH
14.100
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73269098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
BE
MD04
MD04