카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
03330701
Spelsberg
GTi-ISO-Schaltanlagen
PV Lösungen
Netz- und Anlagenschutz
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-1000049636/24me03-1000058527/24me04-1000058530/03330701.prj},{NB=03330701},{MANUID=03330701},{EF000001=100},{EF000008=640},{EF000040=254},{EF000049=640},{EF001391=3},{EF002384=40},{EF005621=50},{EF006078=400},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=12.300},{LENGTH=640},{WIDTH=640},{DEPTH=254},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/58/d4/pho_pro_03341501-3_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=03330701},{DESCSHORT=GNA 7307}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GNA 7307
Bill of material
03330701
MD01
VAR__MANUID_
03330701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GNA 7307
DESCLONG
Langbeschreibung
NA-Schutzgehäuse als Freischaltstelle nach VDE-AR-N 4105 für Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke, Bemessungsstrom des Leistungsschalters 100 A, ICu: 50 kA (415V), LS/I-Auslöser Einstellbereich: 72-96 A , Bemessungsleistung: 45-60 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiligendes Zubehör, inkl. mit Flanschset GFS 14-m und zwei Flanschen GFL 381-m (3xM63/M50/M40) zum Verschließen der Gehäuseseiten, individuell erweiterbar durch weitere GTi-Gehäuselösungen, 3-polig für TN-S, TN-C, TN-C-S – Netze, <br />Anschlüsse Leistungsschalter: Schraubanschluss M6, PE/N - Klemmen: Schellenklemme 2 x 50 mm²<br /><strong>Abmessungen: </strong>640 x 640 x 254 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902690305
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
03330701
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GNA 7307
EF000001
100
EF000008
640
EF000040
254
EF000049
640
EF001126
false
EF001391
3
EF002384
40
EF005601
false
EF005621
50
EF006078
400
EF006233
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
12.300
LENGTH
640
WIDTH
640
DEPTH
254
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04