피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
40242101
Spelsberg
Abzweigdosen /-kästen
Industrielles Umfeld
mit Steckklemmen für starre Leiter
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15461449/24me03-1000057632/24me04-1000057647/40242101.prj},{NB=40242101},{MANUID=40242101},{EF000008=92},{EF000049=60},{EF001366=450},{EF001438=92},{EF001742=-35},{EF003593=8},{EF004969=2.5},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.1797},{LENGTH=92},{WIDTH=92},{DEPTH=60},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/db/cd/pho_pro_40242101_sall_acadenas_v2.png},{VAR__MANUID_=40242101},{DESCSHORT=Abox Pro 025 AB-2,5²}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox Pro 025 AB-2,5²
Bill of material
40242101
MD01
VAR__MANUID_
40242101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abox Pro 025 AB-2,5²
DESCLONG
Langbeschreibung
Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 2,5 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen), Ausschlagmembranen, M16/M20, (1 rückseitig, 7 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, U<sub>i</sub>=450 V AC, I<sub>n</sub>=24 A, mit 5 schraubenlosen 5-Leiter-Klemmen Wago 2273-205, max. Nennquerschnitt nach DIN EN 60998: 2,5 mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 5 x 0,5 - 2,5 mm² starr Cu und Al (Montageanleitung beachten!)<br /><strong>Abmessungen: </strong>92 x 92 x 60 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong>4 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7 - 13 mm, Deckelverliersicherung
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902662371
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
40242101
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Abox Pro 025 AB-2,5²
EF000003
EV010173
EF000007
EV000270
EF000008
92
EF000010
EV010584
EF000025
true
EF000049
60
EF000051
EV000382
EF000139
EV006034
EF000551
-
EF000557
EV006494
EF001366
450
EF001438
92
EF001454
true
EF001613
EV000494
EF001742
-35
EF002169
EV000139
EF003593
8
EF004191
false
EF004586
EV000115
EF004969
2.5
EF005032
false
EF005436
true
EF005474
EV015053
EF005496
-
EF005604
true
EF005728
EV000494
EF006169
false
EF007661
EV010172
EF008404
EV000494
EF009212
EV000494
EF009476
false
EF009477
false
EF011401
false
EF011959
EV000154
EF012570
false
EF012571
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1797
LENGTH
92
WIDTH
92
DEPTH
60
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04