카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
98210001
Spelsberg
Betoninstallationssysteme
Einbaugehäuse
Leuchteneinbaugehäuse
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486707/24me03-1000049912/24me04-1000049939/98210001.prj},{NB=98210001},{MANUID=98210001},{EF000280=0},{EF000846=200},{EF000943=200},{EF004265=177},{EF006434=80},{EF006435=160},{EF023518=135},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.59},{LENGTH=200},{WIDTH=177},{DEPTH=135},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/db/cf/pho_pro_98210001_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=98210001},{DESCSHORT=IBTLED 1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
IBTLED 1
Bill of material
98210001
MD01
VAR__MANUID_
98210001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IBTLED 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde und Rufsystemen: 100 mm, Lampenleistung LED max. 15 W, Lampenleistung Halogen max. 25 W, zusätzliche Einführungen 2 x bis M40, Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. 100 x 100 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25 integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Kombirohreinführungen und Membran zum Lochen, Dichtbereich M16 - M40<br /><strong>Abmessungen: </strong>177 x 200 x 135 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902593705
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
98210001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IBTLED 1
EF000041
EV001392
EF000280
0
EF000846
200
EF000943
200
EF002169
EV000139
EF004265
177
EF006432
true
EF006433
true
EF006434
80
EF006435
160
EF007942
false
EF009764
true
EF023518
135
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.59
LENGTH
200
WIDTH
177
DEPTH
135
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04