피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72006201
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Schaltschränke
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052911/72006201.prj},{NB=72006201},{MANUID=72006201},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.344},{LENGTH=366},{WIDTH=350},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/6c/c5/pho_pro_72006201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72006201},{DESCSHORT=GEOS TGS 3040-2},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 366 x 35 mm},{INTNO=4013902626694},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS TGS 3040-2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS 3040-2
Bill of material
72006201
MD01
VAR__MANUID_
72006201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS TGS 3040-2
DESCLONG
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 2-reihig, 12 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 7,5 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 3040<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 366 x 35 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902626694
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72006201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS 3040-2
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.344
LENGTH
366
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04