피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72003301
Spelsberg
Outdoorgehäuse
Zubehör
Zubehör Leergehäuse
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15486717/24me03-15486719/24me04-1000052912/72003301.prj},{NB=72003301},{MANUID=72003301},{EF000040=7.5},{EF000386=1},{EF001438=450},{EF002677=350},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.1771},{LENGTH=450},{WIDTH=35},{DEPTH=7.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/25/09/pho_pro_72003101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72003301},{DESCSHORT=GEOS NS35-450},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 450 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 450 x 7,5 mm},{INTNO=4013902614370},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS NS35-450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35-450
Bill of material
72003301
MD01
VAR__MANUID_
72003301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35-450
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 mm Breite, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, Optional Montage mittels Montagehalter in unterschiedlichen Höhen möglich, für GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, Länge 450 mm, Höhe 7,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 450 x 7,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614370
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72003301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35-450
EF000010
EV005273
EF000040
7.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
450
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
350
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.1771
LENGTH
450
WIDTH
35
DEPTH
7.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04