카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
23144001
Spelsberg
Zubehör
Allgemeines Zubehör
Universal-Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-15487373/24me03-15487374/24me04-15487375/23144001.prj},{NB=23144001},{MANUID=23144001},{EF000116=7035},{EF004593=17},{EF005114=40},{EF007789=1.500},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.005},{LENGTH=44.500},{WIDTH=44.500},{DEPTH=14.600},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{MD01=../../../_pool_/32/c4/pho_pro_23144001_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=23144001},{DESCSHORT=VST M40},{DESCLONG=Verschlussstopfen, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,0 mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, Dichtbereich 17 - 30 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>44,5 x 44,5 x 14,6 mm},{INTNO=4013902855704},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=VST M40},{EF000007=EV000270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
VST M40
Bill of material
23144001
MD01
VAR__MANUID_
23144001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VST M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Verschlussstopfen, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,0 mm, Zum Verschliessen von nicht benötigten metrischen Gehäuseöffnungen, grau, Dichtbereich 17 - 30 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>44,5 x 44,5 x 14,6 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902855704
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
23144001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VST M40
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000139
EF004593
17
EF005114
40
EF005115
-
EF005474
EV006419
EF007789
1.500
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.005
LENGTH
44.500
WIDTH
44.500
DEPTH
14.600
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04