Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ADR M16
Bill of material
24901601
MD01
VAR__MANUID_
24901601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ADR M16
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 16 mm, Aussendurchmesser 20 mm, Dicke 1,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>20 x 20 x 1,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902012572
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24901601
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADR M16
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0001
LENGTH
20
WIDTH
20
DEPTH
1.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04