Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ADR M20
Bill of material
24902001
MD01
VAR__MANUID_
24902001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ADR M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 20 mm, Aussendurchmesser 25 mm, Dicke 1,5 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>25 x 25 x 1,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902854615
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24902001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADR M20
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0002
LENGTH
25
WIDTH
25
DEPTH
1.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04