Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
ADR M40
Bill of material
24904001
MD01
VAR__MANUID_
24904001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ADR M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 40 mm, Aussendurchmesser 45 mm, Dicke 2 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>45 x 45 x 2,0 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902859689
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
24904001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADR M40
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.005
LENGTH
45
WIDTH
45
DEPTH
2.000
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04