Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M32/4
Bill of material
26043301
MD01
VAR__MANUID_
26043301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DMS M32/4
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, grau, Dichtbereich 3,5 - 6 mm pro Einführung<br /><strong>Abmessungen: </strong>36,7 x 12,9 x 36,7 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902988556
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26043301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMS M32/4
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
14
EF005114
32
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.500
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0069
LENGTH
12.900
WIDTH
36.700
DEPTH
36.700
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04