Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DAE M12
Bill of material
26241201
MD01
VAR__MANUID_
26241201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DAE M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckausgleichselement mit luftdurchlässiger und wasserdichter Spezialmembranfolie zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, Durchfluss 0,8l/min. bei 0,1 bar Überdruck, Polyamid, grau, M12 x 1,5 mm, Gewindelänge 10 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>18,5 x 17,6 x 18,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902949953
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26241201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DAE M12
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
0
EF005114
12
EF005115
-
EF005474
EV006421
EF007789
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0016
LENGTH
17.600
WIDTH
18.500
DEPTH
18.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
TR
MD04
MD04